Atlassian Jira和Jira插件

Jira 工作人员字幕
播放字幕......D138Jira 许可证信息
Jira v8.5.1
版权所有 ;2002 - 2019 Atlassian Corporation Pty Ltd。
本产品的使用应受有关条款的 Atlassian 最终用户协议, 除非其他指定。
本产品包含由Apache 软件基础。
本产品还包含GNU LGPL许可证所涵盖的以下库:
- atlassian-image-consumer (com.atlassian.image:atlassian-image-consumer:1.0.1:jar)
- carol (carol:carol:1.5.2:jar)
- carol-properties (carol:carol-properties:1.5.2:jar)
- datafile (datafile:datafile:1.3.3:jar)
- image4j (org.jclarion:image4j:0.7:jar)
- jcaptcha (com.octo.captcha:jcaptcha:2.0-alpha-1:jar)
- jcaptcha-api (com.octo.captcha:jcaptcha-api:2.0-alpha-1:jar)
- jcommon (jfree:jcommon:1.0.8:jar)
- jfreechart (jfree:jfreechart:1.0.13:jar)
- JSCalendar (1.0)
- jStyleParser (net.sf.cssbox:jstyleparser:1.16-atlassian-1:jar)
- TinyMCE-TinyMCE (4.4.0)
- xapool (xapool:xapool:1.3.1:jar)
本产品还包括其它第三方编写的代码。
更多的详细信息关于这些和其他第三方的代码包含在本产品, 包括适用的版权法、法律和许可证的通知, 可在"许可证"目录下的 Jira 安装目录。
Jira插件的许可证信息
JIRA Service Desk Application v4.5.1
版权 © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.
插件的使用必须遵守 Atlassian 最终用户协议,另有说明除外。
这个插件包括软件由 Apache软件基金会开发。
该插件包含GNU LGPL许可证所涵盖的以下库:
- atlassian-image-consumer(com.atlassian.image:atlassian-image-consumer:1.0.1:jar)
- dbUnit Extension(org.dbunit:dbunit:2.5.2:jar)
- jStyleParser(3.0)
- jcommon(jfree:jcommon:1.0.8:jar)
- jfreechart(jfree:jfreechart:1.0.13:jar)
这个插件同样包含着第三方写的代码
更多细节关于这些和其他第三方的代码包含在这个插件,包括适用的版权法律及发牌的通知,可在“许可证”目录里面的插件。
JIRA Agile v8.5.0-DAILY20190920183006
版权所有 © 2002 - 2013 Atlassian有限公司。
除非有其他约定,此插件的使用应遵循Atlassian 终端用户协议。
此插件包括Apache软件基金开发的软件。
该插件包含GNU LGPL许可证所涵盖的以下库:
- ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)
此插件也包含第三方代码
插件中的"licenses"目录中,有关于此插件和其他的第三方代码的更多细节,包括适用的版权、法律和许可证通知书。